n° de catalogue : B250M
Description: COS.NON ISOL.DEBRAN. .25X.032 16-14
CUP: 786210860237
Cosse femelle débranchable non isolée. Diamètre de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Calibre de fils 16-14. Emballage de 1000. Sur ruban Mylar.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability.
- Brazed seam serrated barrel provides maximum tensile strength.
- Application Tools: WT110M, WT111M, WT112M, WT2000, ERG4002
- Alternate Package Qty: B14250
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
Le mode de construction spécial des cosses femelles débranchables est un gage de fiabilité longue durée |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E66716 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |