text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : B250

Description:  COSSE DEBR FEM SERIE 250 CAL 16-14

CUP: 786210809915

Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability.
  • Brazed seam serrated barrel provides maximum tensile strength.
  • Application Tools: WT110M, WT111M, WT112M, WT2000, ERG4002
  • Alternate Package Qty: B14250

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Le mode de construction spécial des cosses femelles débranchables est un gage de fiabilité longue durée

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

étamé

Couleur

Métallique

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E66716
UL E66716

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici