text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : B228BRE-R

Description:  ENS PORTE-AMPOULES CONTEMP BRONZE

CUP: 42269009318

Security and general outdoor lighting fixture for residential and commercial applications. Accent lighting fixture for highlighting outdoor signs and architectural details. Compact outdoor lighting fixture that can be mounted easily in most places and aimed in any direction.

Nécessaire de porte-ampoules contemporains à deux lampes couleur bronze. 7-3/4 pouces de haut x 5-1/2 pouces de large x 11 pouces de profond. 150 watts maximum.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clean lines and precision manufacturing result in a fixture that will enhance any application.
  • High-quality replaceable porcelain socket with high-temperature leads enables easy field maintenance.

Descripteurs

Catégorie

Éclairage paysagé

Spécifications

Matériau Du Luminaire

Aluminium

Couleur

Bronze

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Standard

UL E77360

Dimensions

Longueur

7-3/4 in

Largeur

5-1/2 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici