text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : B210

Description:  RACCORD EN FORME DE U

CUP: 616013261514

Support en U en acier , longueur de 5-1/8 pouces et profondeur de 13/16 pouce, trous de 1 pouce avec espacement entraxe de 1-7/8 pouce, pour profilés de série B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Couleur

Or

Nombre de trous

3

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

5-1/8 in

Profondeur

13/16 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici