Alternate Catalog No. : B1402 10PG
n° de catalogue : B140210PG
Description: PROFILE
CUP: 616013008621
Profilé en acier prégalvanisé, de calibre 14, 1-5/8 pouce x 13/16 pouce, longueur de 10 pieds, combinaison dos à dos.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
Calibre |
14 Gauge |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
10 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
13/16 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |