text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : B1400P 10GR

n° de catalogue : B1400P10GR

Description:  PROFILE ESTAMPE CALIBRE 14

CUP: 616013101728

Profilé en acier troué à revêtement uréthane vert, de calibre 14, 1-5/8 pouce x 13/16 pouce, longueur de 10 pieds, trous de 9/16 pouce avec espacement entraxe de 1-7/8 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire

Spécifications

Calibre

14 Gauge

Fini

Urethane Powder

Couleur

Vert

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

13/16 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant