Alternate Catalog No. : B1400HS 10SS
n° de catalogue : B1400HS10SS
Description: PROFILE DEMI FENTES CALIBRE 14
CUP: 616013100325
Profilé en acier inoxydable, à demi fentes, de calibre 14, 1-5/8 pouce x 13/16 pouce, longueur de 10 pieds, avec fentes de 9/16 pouce x 1-1/8 pouce et espacement entraxe de 2 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier inoxydable |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire |
Spécifications
Calibre |
14 Gauge |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
10 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
13/16 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |