text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : B1400HS 10GR

n° de catalogue : B1400HS10GR

Description:  PROFILE DEMI FENTES CALIBRE 14

CUP: 616013101704

Profilé en acier à revêtement uréthane vert, à demi fentes, de calibre 14, 1-5/8 pouce x 13/16 pouce, longueur de 10 pieds, avec fentes de 9/16 pouce x 1-1/8 pouce et espacement entraxe de 2 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

14 Gauge

Fini

Green Urethane Powder

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

13/16 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant