Alternate Catalog No. : B1400 10HDG
n° de catalogue : B140010HDG
Description: PROFILE STANDARD CALIBRE 14
CUP: 616013102251
Profilé en acier galvanisé par trempage à chaud de calibre 14, 1-5/8 pouce x 13/16 pouce, longueur de 10 pieds
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Profilés en acier |
|
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
|
Application |
Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire |
Spécifications
|
Calibre |
14 Gauge |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
|
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
|
Longueur |
10 pieds |
|
Largeur |
1-5/8 pouces |
|
Profondeur |
13/16 in |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |