n° de catalogue : B14-6FL
Description: COSSE FOURCH BLOC NYL CAL 18-14
CUP: 786210806693
Cosse à fourchette de blocage non isolée. Calibre de fils 18-14. Trou de boulon #6. Emballage de 100.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.
- Application Tools: WT110M, WT111M, WT112M, WT2000, ERG4002
- Alternate Package Qty: B220
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring. |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Métallique |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Calibre de fils |
18-14 AWG |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |