Alternate Catalog No. : B1200S 20PG
n° de catalogue : B1200S20PG
Description: PROFILE FENTES
CUP: 616013087497
Profilé en acier prégalvanisé, à fentes, de calibre 12, 1-5/8 pouce x 13/16 pouce, longueur de 20 pieds, avec fentes de 7/16 pouce sur 3 pouces et espacement entraxe de 4 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Profilés en acier |
|
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
|
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
|
Calibre |
calibre 12 |
|
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
|
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
|
Longueur |
20 pieds |
|
Largeur |
1-5/8 pouces |
|
Profondeur |
13/16 in |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |