text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : B1200P 10PG

n° de catalogue : B1200P10PG

Description:  PROFILE

CUP: 616013102176

Profilé demi fentes en acier prégalvanisé, de calibre 12, 1-5/8 pouce x 13/16 pouce, longueur de 10 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

13/16 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici