Alternate Catalog No. : B1200HS 20GR
n° de catalogue : B1200HS20GR
Description: PROFILE DEMI FENTES
CUP: 616013101834
Profilé demi fentes en acier à revêtement uéthane vert, de calibre 12, 1-5/8 pouce x 13/16 pouce, longueur de 20 pieds
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Fini |
Urethane Powder |
Couleur |
Vert |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
20 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
13/16 in |