Alternate Catalog No. : B1200HS 20
n° de catalogue : B1200HS20
Description: PROFILE DEMI FENTES
CUP: 616013104224
Profilé demi fentes en acier fini GoldGalv, de calibre 12, 1-5/8 pouce x 13/16 pouce, longueur de 20 pieds
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Fini |
Gold |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
20 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
13/16 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |