text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : B1200 20HDG

n° de catalogue : B120020HDG

Description:  PROFILE

CUP: 616013102077

Profilé en acier galvanisé par trempage à chaud de calibre 12, 1-5/8 pouce x 13/16 pouce, longueur de 20 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

20 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

13/16 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici