Alternate Catalog No. : B1200 10EG
n° de catalogue : B120010EG
Description: CHNL 12GA 1-5/8X13/16 10FT EG STL
CUP: 616013099209
Channel, 12 Gauge, 1-5/8 Inch x 13/16 Inch, Length 10 Feet, Electro-Galvanized Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Fini |
SilverGalv |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
10 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
13/16 in |