Alternate Catalog No. : B100 3/8
n° de catalogue : B1003/8
Description: ECROU A RESSORT COURT
CUP: 616013297490
Écrou à ressort court de 3/8 pouce, en acier, pour profilés de la série B et accessoires d’ancrage
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- SilverGalv finish will not chip or peel.
Descripteurs
Catégorie |
Écrous à ressort |
Application |
For use with B series channel and inserts. |
Spécifications
Matériau de construction |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Type de filet |
Unified National Coarse (UNC) |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Pas de filets |
3/8 - 16 |
Hauteur |
0.358 in |
Largeur |
1.338 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |