text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : B100 1/4

n° de catalogue : B1001/4

Description:  ECROU A RESSORT COURT

CUP: 616013297414

Écrou à long ressort de 1/4 pouce, en acier, pour profilés de la série B et accessoires d’ancrage
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • SilverGalv finish will not chip or peel.

Descripteurs

Catégorie

Écrous à ressort

Application

For use with B series channel and inserts.

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Type de filet

Unified National Coarse (UNC)

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Pas de filets

1/4-20 pouces

Hauteur

0.358 in

Largeur

1.338 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici