Alternate Catalog No. : B-233-3 1/2
n° de catalogue : B-233-31/2
Description: HDG HARDWARE KIT FOR ASBD-175-3
CUP: 783786847372
Quincaillerie galvanisée à chaud pour ASBD-175-3 consistant en un support soudé pour barre unique à un câble en aluminium pour câble de 4/0-1750 kcmil avec cercle de boulonnage de 3 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
4/0 to 1750 kcmil |
Matériau |
Acier galvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |