text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : B-201-750-BK

Description:  SANGLE BAND-IT INOX 201 NOIRE

CUP: 796530052250

Bande Band-It en acier inoxydable type 201, noire, largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), épaisseur de 0,76 mm (0,025 pouce), rouleau de 100 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches en acier inoxydable

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 201

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,5 pouce , 12,7 millimètres

Longueur

100 pieds , 30,48 mètres

Épaisseur

0,025 pouce/0,76 millimètres