n° de catalogue : B/PG7-M16/TC
Description: NPB THREAD CONV MALE PG7/M16 FEM
CUP: 5020963005923
Converter, PG7 External Thread to M16 Internal Thread, Nickel Plated Brass
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Designed to Help Maintain System Integrity |
Application |
To Change Thread Type and Size for Two Pieace of Conduit |
Spécifications
Matériau |
Laiton plaqué nickel |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
PG07 to M16 |
Diamètre extérieur |
20.0 mm |
Longueur |
25 mm |