text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : B/M25/C

Description:  NPB M25 FEM-FEM COUPLER

CUP: 5020963016707

3/4 Inch Nickel Plated Brass Female Coupler, Metric Thread Size M25
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Designed to Help Maintain System Integrity

Application

For Joining Two Male Threaded Items Together

Spécifications

Matériau

Laiton plaqué nickel

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

M25

Diamètre extérieur

28.0 mm

Longueur

30 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant