text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : B/M20-PG7/TC

Description:  NPB THREAD CONV MALE M20/PG7 FEM

CUP: 5020963005565

M20 Thread Nickel Plated Brass Converter, PG Thread Size PG07
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Designed to Help Maintain System Integrity

Application

To Change Thread Type and Size for Two Pieace of Conduit

Spécifications

Matériau

Laiton plaqué nickel

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

M20 to PG07

Diamètre extérieur

24.0 mm

Longueur

20 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant