text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : B/M20-050/TC

Description:  NPB THREAD CONV MALE M20/NPT050 FEM

CUP: 5020963022210

1/2 Inch Nickel Plated Brass Converter, Metric Thread Size M20
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Designed to Help Maintain System Integrity

Application

To Change Thread Type and Size for Two Pieace of Conduit

Spécifications

Matériau

Laiton plaqué nickel

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

M20 to 1/2 in

Diamètre extérieur

24.5 mm

Longueur

25.5 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant