text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : B/M20/45

Description:  COUDE LAITON 45 DEGRES M20

CUP: 5020963001604

Coude 45 degrés en laiton plaqué nickel, 1/2 pouce, filet métrique M20
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Designed to Help Maintain System Integrity

Application

Connecting Two Pieaces of Conduit at an Angle

Spécifications

Matériau

Laiton plaqué nickel

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 in , M20

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant