text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : B/M16-PG11/TC

Description:  NPB THREAD CONV MALE M16/P11 FEM

CUP: 5020963022166

Converter, M16 External Thread to PG11 Internal Thread, Nickel Plated Brass
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Designed to Help Maintain System Integrity

Application

To Change Thread Type and Size for Two Pieace of Conduit

Spécifications

Matériau

Laiton plaqué nickel

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

M16 to PG11

Diamètre extérieur

22.0 mm

Longueur

26 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant