text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : B/100UNEF-M20/TC

Description:  NPB THREAD CONV MALE U100/M20 FEM

CUP: 5020963002076

UNEF Thread Converter with Two Internal Female Threads, Nickel Plated Brass, Internal 1 Inch UNEF Thread to M20mm Internal Thread
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Designed to Help Maintain System Integrity

Application

To Change Thread Type and Size for Two Pieace of Conduit

Spécifications

Matériau

Laiton plaqué nickel

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1 in , M20

Diamètre extérieur

29.5 mm

Longueur

26.2 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant