n° de catalogue : B/088UNEF-M20/TC
Description: NPB THREAD CONV MALE U088/M20 FEM
CUP: 5020963011719
7/8 Inch UNEF Nickel Plated Brass Converter, Metric Thread Size M20
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Designed to Help Maintain System Integrity |
Application |
To Change Thread Type and Size for Two Pieace of Conduit |
Spécifications
Matériau |
Laiton plaqué nickel |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
7/8 UNEF to M20 |
Diamètre extérieur |
27.0 mm |
Longueur |
26.2 mm |