n° de catalogue : B/075-M25/TC
Description: NPB THREAD CONV MALE NPT075-M25 FEM
CUP: 5020963051616
Convertisseur en laiton plaqué nickel, 3/4 pouce, filet métrique M25
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Designed to Help Maintain System Integrity |
Application |
To Change Thread Type and Size for Two Pieace of Conduit |
Spécifications
Matériau |
Laiton plaqué nickel |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 in , M25 |