n° de catalogue : B/050-M16/TC
Description: ADAPTATEUR FILETAGE-LAITON
CUP: 5020963008672
Convertisseur en laiton plaqué nickel, 1/2 pouce, filet métrique M16
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Designed to Help Maintain System Integrity |
Application |
To Change Thread Type and Size for Two Pieace of Conduit |
Spécifications
Matériau |
Laiton plaqué nickel |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 in , M16 |
Diamètre extérieur |
22.0 mm |
Longueur |
25.5 mm |