n° de catalogue : AYTF2-1036-4NN
Description: AL Comp Tee Conn 2X 800AAC 4NN
CUP: 75114184144
Aluminum Compression Substation Tee Connector - Two Cables to Pad - Straight - 230kV Maximum - 795-800 AAC 636 (30/7,30/19), 666 (26/7),715.5 (24/7,54/7) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |