n° de catalogue : AYTF-930-4NN
Description: WELDED ALUM TEE CONN
CUP: 783786072606
Aluminum Compression Tee Connector, Cable to Pad - 4 Inch 4-Hole NEMA Flat. Type AYTF. Conductor Size AAC 636 - 650, ACSR 500, 556.5, 636. Die Diameter 1.500 inch. Dimensions Barrel 5-3/4 inch, Length 13 inch, Width 4 inch, Thickness 1/2 inch. Connector pad is finished on both sides, Part number and die size are marked on connector, Connector is supplied pre-filled with oxide inhibitor.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |