text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AYTF-930-4N

Description:  Weld AL Comp Tee 636-650 AAC 4N

CUP: 783786705092

Welded Aluminum, Compression Tee Connector, Cable to Pad, 3 inch X 3 inch, 4-Hole NEMA Flat Pad, All Pads are Finished on Both Sides, Cable Ranges and Crimping Dies marked on Barrel, Cable Pocket coated with Oxide Inhibitor. Conductor Size AAC 636-650 ACSR 500 (30/7), 556.5 (24/7, 26/7), 636 (36/1). Die Information Diameter 1.500 inch, T&B 125, Other 24AH, 261. Dimensions Barrel Center to Tongue End 4-3/4 inch 121mm. Length 11-7/8 inch 279mm. Width 3 inch 76.2mm. Thickness 1/2 inch 12.7mm. 9/16 inch holes in pad.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac