text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AYTF-858-4N

Description:  Weld AL Comp Tee 500-556.5 AAC 4N

CUP: 783786705061

Connecteur à compression en té soudé en aluminium, de câble à socle, socle plat à 4 trous NEMA de 3 pouces x 3 pouces. Tous les socles sont finis des deux côtés. Plages de câble et matrices de sertissage marquées sur la douille. Pochette pour câble revêtue d’un inhibiteur d’oxydation. Conducteur de calibres AAC 550-556,5 ACSR 477 (24/7,26/7). Matrice : 1,312 pouce de diamètre, T&B 106, Autre 20AH, 317. Dimension entre le centre de la douille et l’extrémité de la languette : 4 5/8 pouces 117 mm. Longueur : 11 pouces 279 mm. Largeur : 3 pouces 76,2 mm Épaisseur : 3/8 pouce 9,5mm Trous de 9/16 pouce dans le socle.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac