text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AYTF-736-4N

Description:  Weld AL Comp Tee 397.5-400 AAC 4N

CUP: 783786705023

Welded Aluminum, Compression Tee Connector, Cable to Pad, 3 inch X 3 inch, 4-Hole NEMA Flat Pad, All Pads are Finished on Both Sides, Cable Ranges and Crimping Dies marked on Barrel, Cable Pocket coated with Oxide Inhibitor. Conductor Size AAC 397.5-400 ACSR 336.4 (26/7,30/7),397.5 (18/1, 36/1). Die Information Diameter 1.312 inch, T&B 106, Other 20AH, 317. Dimensions Barrel Center to Tongue End 4-5/8 inch 117mm. Length 11 inch 279mm. Width 3 inch 76.2mm. Thickness 3/8 inch 9.5mm. 9/16 inch holes in pad.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac