text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AYTF-50-2NSL

Description:  Weld AL Comp Tee 500 AAC - 2N Slot

CUP: 783786704965

Welded Aluminum, Compression Tee, 500 AAC Cable to Flat, 2 inch X 3 inch, 2-Hole Slotted NEMA Flat Pad, All Pads are Finished on Both Sides, Cable Ranges and Crimping Dies marked on Barrel, Cable Pocket coated with Oxide Inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant