text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AYTF-200-4NN-EHV

Description:  Weld AL Comp Tee 2000 AAC 4NN EHV

CUP: 783786704903

Welded Aluminum, Compression Tee, Cable to Flat, 4 inch X 4 inch, 4-Hole NEMA Flat Pad, All Pads are Finished on Both Sides, Cable Ranges and Crimping Dies marked on Barrel, Cable Pocket coated with Oxide Inhibitor. EHV - for use above 230kV - up thru 500kV.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant