text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AYTF-1762-4NN

Description:  COMPRESSION TEE

CUP: 75114132275

Aluminum Compression Tee Connector, Cable to Pad - 4 Inch 4-Hole NEMA Flat. Type AYTF. Conductor Size AAC 2300 - 2335, ACSR 2145. Die Diameter 2.937 inch. Dimensions Barrel 6-1/2 inch, Length 18 inch, Width 4 inch, Thickness 3/4 inch. Connector pad is finished on both sides, Part number and die size are marked on connector, Connector is supplied pre-filled with oxide inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac