n° de catalogue : AYTF-1545-4NN
Description: COMPR.TEE, CABLE-FLAT
CUP: 783786774951
Aluminum Compression Tee Connector, Cable to Pad - 4 Inch 4-Hole NEMA Flat. Type AYTF. Conductor Size AAC 1800, ACSR 1590. Die Diameter 2.375 inch. Dimensions Barrel 6-3/16 inch, Length 15 inch, Width 4 inch, Thickness 3/4 inch. Connector pad is finished on both sides, Part number and die size are marked on connector, Connector is supplied pre-filled with oxide inhibitor.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |