n° de catalogue : AYTF-1545-4N
Description: COMPRESSION TEE
CUP: 75114132251
Aluminum Compression Tee Connector, Cable to Pad - 3 Inch 4-Hole NEMA Flat. Type AYTF. Conductor Size AAC 1800, ACSR 1590. Die Diameter 2.375 inch. Dimensions Barrel 5-3/16 inch, Length 14 inch, Width 3 inch, Thickness 3/4 inch. Connector pad is finished on both sides, Part number and die size are marked on connector, Connector is supplied pre-filled with oxide inhibitor.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |