n° de catalogue : AYTF-1465-4NN-EHV
Description: WELDED ALUM TEE 4X4 PAD EHV
CUP: 783786823208
Aluminum Compression Tee Connector, Cable to Pad - 4 Inch 4-Hole NEMA Flat. Type AYTF. Conductor Size AAC 1590 - 1600, ACSR 1431, 1510.5. Die Diameter 2.375 inch. Dimensions Barrel 6-3/16 inch, Length 15 inch, Width 4 inch, Thickness 3/4 inch. Connector pad is finished on both sides, Part number and die size are marked on connector, Connector is supplied pre-filled with oxide inhibitor. EHV is for Extra High Voltage 230kV up to 500kV. Hardware Pad Shields (sold separately) are required for EHV applications.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |