text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AYTF-1465-4NN

Description:  Weld AL Comp Tee 1590-1600 AAC 4NN

CUP: 783786704880

Welded Aluminum, Compression Tee Connector, Cable to Pad, 4 inch X 4 inch, 4-Hole NEMA Flat Pad, All Pads are Finished on Both Sides, Cable Ranges and Crimping Dies marked on Barrel, Cable Pocket coated with Oxide Inhibitor. Conductor Size AAC 1590-1600 ACSR 1431 (18/1, 54/19), 1510.5 (45/7). Die Information Diameter 2.375 inch, T&B ---, Other 38AH, 478. Dimensions Barrel Center to Tongue End 6-3/16 inch 157mm. Length 15 inch 381mm. Width 4 inch 102mm. Thickness 3/4 inch 19.0mm. 9/16 inch holes in pad.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac