n° de catalogue : AYTF-1299-4NN
Description: Weld Al Comp Tee 1200-1272AAC 4NN
CUP: 783786704804
Welded Aluminum, Compression Tee Connector, Cable to Pad, 4 inch X 4 inch, 4-Hole NEMA Flat Pad, All Pads are Finished on Both Sides, Cable Ranges and Crimping Dies marked on Barrel, Cable Pocket coated with Oxide Inhibitor. Conductor Size AAC 1200-1272 ACSR 1113 (18/1, 54/19), 1192.5 (45/7). Die Information Diameter 2.375 inch, T&B ---, Other 38AH, 478. Dimensions Barrel Center to Tongue End 6-3/16 inch 157mm. Length 15 inch 381mm. Width 4 inch 102mm. Thickness 3/4 inch 19.0mm. 9/16 inch holes in pad.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |