text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AYTF-1299-4N

Description:  ALUM TEE CONNECTOR

CUP: 783786307982

Aluminum Compression Tee Connector, Cable to Pad - 3 Inch 4-Hole NEMA Flat. Type AYTF. Conductor Size AAC 1200 - 1272, ACSR 1113, 1192.5. Die Diameter 2.375 inch. Dimensions Barrel 5-3/16 inch, Length 14 inch, Width 3 inch, Thickness 3/4 inch. Connector pad is finished on both sides, Part number and die size are marked on connector, Connector is supplied pre-filled with oxide inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac