n° de catalogue : AYTF-1171-4NN
Description: COMPRESSION TEE
CUP: 75114142458
Aluminum Compression Tee Connector, Cable to Pad - 4 Inch 4-Hole NEMA Flat. Type AYTF. Conductor Size AAC 1033.5, ACSR 900, 954. Die Diameter 1.843 inch. Dimensions Barrel 5-15/16 inch, Length 14 inch, Width 4 inch, Thickness 5/8 inch. Connector pad is finished on both sides, Part number and die size are marked on connector, Connector is supplied pre-filled with oxide inhibitor.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |