n° de catalogue : AYTF-1108-4N
Description: Weld AL Comp Tee 874.5-900 AAC - 4N
CUP: 783786704750
Connecteur à compression en té soudé en aluminium, de câble à socle, socle plat à 4 trous NEMA de 3 pouces x 3 pouces. Tous les socles sont finis des deux côtés. Plages de câble et matrices de sertissage marquées sur la douille. Pochette pour câble revêtue d’un inhibiteur d’oxydation. Conducteur de calibres AAC 874,5-900 ACSR 717,5 (30/19), 795 (24/7, 54/7, 26/7), 874,5 (36/1). Matrice : 1,843 pouce de diamètre, T&B 161, Autre 30AH, 292. Dimension entre le centre de la douille et l’extrémité de la languette : 4 15/16 pouces 125 mm. Longueur : 14 pouces 356 mm. Largeur : 3 pouces 76,2 mm Épaisseur : 5/8 pouce 15,9 mm Trous de 9/16 pouce dans le socle.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |