text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AYT2F-1108-4NN-EHV

Description:  AL EHV Comp Tee Conn 2X 900AAC 4NN

CUP: 783786036318

Aluminum EHV Compression Substation Tee Connector - Two Cables to Pad - Straight - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 874.5-900 AAC 715.5 (30/19), 795 (24/7,54/7,26/7),874.5 (36/1) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac