text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AYCT2-2/0-250

Description:  AL COMPR TEE No2 2/0 1/0 4/0

CUP: 783786704675

Aluminum Compression Tee - 4-Way, Main #2 Stranded - 2/0 ACSR. Tap 1/0 Stranded - 4/0 (6/1) ACSR. Use VC5 or VC 6 Installing Tool. 5-1/4 inch x 6-11/16 inch. Oxide Inhibitor. (2) Blue Caps. (2) Purple Caps.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

6.687 pouces de long x 5.25 pouces de large

Calibre de fils

Main #2 STR AWG , Main 2/0 ACSR AWG , Tap 1/0 STR AWG , Tap 4/0 (6/1) ACSR AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant