text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AXF636LHB9024

Description:  ALUMINUM DROP TEE FITTING

CUP: 786209843890

Raccord coude horizontal en aluminium. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces, style de fond en échelle. Angle de 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces