n° de catalogue : AWYH-L-L2-15
Description: AL Y 3 in Main - 2 3inch Taps 15Deg
CUP: 783786704590
Aluminum Welded Y, 3 inch Pipe Main with two 3 inch Pipe Taps at 15 degrees
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |